总线耦合器 - AXL F BK PN TPS - 2403869

用于PROFINET的Axioline F总线耦合器(包括总线基础模块和插头)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

总线耦合器是PROFINET网络和Axioline F系列系统之间的连接器。
可通过总线耦合器将最多63台Axioline F系列设备连接到现有以太网系统中。新的TPS型号具有一致性等级C,符合Profinet规范2.3认证要求。支持PROFIenergy。

优势

  • 最多可连接63个Axioline设备
  • PROFIsafe支持
  • 符合PROFINET规范V2.3
  • 2个RJ45连接
  • BootP和DCP
  • 诊断和状态指示灯
  • 固件可更新
  • Axioline F本地总线的典型循环周期为约10 μs
标志

关键商业数据

Orderkey 2403869
包装单位 1 STK
Sales key DREBAD -
目录页 页 101 (C_6_2017)
GTIN 4055626345826
单件重量(不含包装) 261.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈