软件 - VISU+ 2 RT-D UNLIMITED ANAOR - 2403729

Visu+的运行版授权,带报警统计、报警通知、联网、冗余和OPC服务器功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。也支持2个直接驱动连接。

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
  • 与OPC和2个直接驱动的控制耦合
  • 控制器与直接驱动连接,如与Siemens S7或通过Modbus/TCP和Modbus/RTU
  • 数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
  • 可在VBA和IL中创建脚本
  • OPC服务器
  • 过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合
  • 具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
  • 带用户管理的访问保护
标志

关键商业数据

Orderkey 2403729
包装单位 1 STK
Sales key DRDAAB -
GTIN 4055626312736
单件重量(不含包装) 81.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈