开关设备组合 - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

图示中显示已拆下盖板的产品

适用于易爆区域的WLAN接入点,作为完整解决方案装在GFK外壳中、带有通用电源AC 100 ... 240 V和天线系统。可用在ATEX 2区 (ATEX Ex II 3G) 中

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2是适用于ATEX区域2的开关设备和控制设备组件,包括一个Ex e聚酯外壳及独立认证的Ex设备部件和电缆入口。开关设备和控制设备组件可用作WLAN接入点、中继器或客户端,可通过RJ45连接器连接两条以太网数据电缆。

优势

  • 确保易爆2区的最大安全性
  • 简单可靠地创建WLAN网络——带有直观的规划与组态概念
  • 采用最新的安全标准与加密技术,更为安全可靠
  • 网络可覆盖数百米,设施布局灵活
  • 玻璃纤维增强型塑料制成的外壳,带天线,适合户外使用
  • 内置供电范围100 V AC ... 240 V AC的电源,易于安装

关键商业数据

Orderkey 2403109
包装单位 1 STK
Sales key DTHABA -
GTIN 4055626261041
单件重量(不含包装) 7.000 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈