触摸面板 - TP 5170S - 2403107

所显示为15英寸显示屏

触摸面板 与 43,2 cm / 17"-TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),  1280 x 1024 Pixel (SXGA),  16.2百万色 , Intel® Atom™ N455 1.66 GHz,  4x USB 2.0,  1x COM (RS-232/422/485),  2x COM(RS-232),  2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / AX OPC Server. (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • IP65 等级(前端) IP20 等级(后端)
  • LCD显示,带耐磨触摸屏
  • 节能的Intel® ATOM™处理器
  • 三个 COM 端口
  • 无风扇设计
  • Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中

关键商业数据

Orderkey 2403107
包装单位 1 STK
Sales key DRCABC -
GTIN 4055626247922
单件重量(不含包装) 8.100 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈