面板式PC机 - VL PPC8 1000 80GB/WES7 - 2403008

防护等级达IP65的面板工业PC机,采用无风扇设计,带LED背光,8"单点触控耐磨触摸LCD显示屏。包含高能效的Intel® Atom™处理器。大容量存储选项包括CompactFlash®和SSD。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

无风扇工控机,外形紧凑,含8"触摸屏。支持面板安装或VESA安装。高能效的Atom™处理器适用于恶劣的环境。

优势

  • 1500 V DC隔离变压器
  • 2500 V DC光隔离的COM端口
  • 无风扇设计,用于工业应用场合
  • VESA安装或面板安装

关键商业数据

Orderkey 2403008
包装单位 1 STK
Sales key DRBAAB -
GTIN 4055626201528
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈