触摸面板 - WP 3090W - 2402634

类似外型

触摸面板 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Debian GNU/Linux 和 用户软件: Firefox Browser。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 仅用于运行目的 - 浏览器是唯一的互动界面
  • 开放式网络标准并可以自由选择网络服务器和可视化软件,因此极为灵活
  • 由于采用HTML5,因此无需为JAVA或Flash插件进行安全升级
  • HTML5兼容的浏览器作为标配已集成到所有设备中
  • 能够可视化显示自行编程的JavaScript应用程序
  • 显示器尺寸从14.5 cm(5.7")到39.05 cm(15.4")
  • 采用LED背光,可提高能源效率
  • SSL加密数据传输,确保通信安全

关键商业数据

Orderkey 2402634
包装单位 1 STK
Sales key DRCABF -
GTIN 4055626084077
单件重量(不含包装) 1.300 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈