触摸面板 - TP185SKG/200114041 S00127 - 2401694

类似外型

触摸面板 与 47.0 cm/18.5" TFT-显示器 (投射式电容(PCAP)),1366 x 768 像素 (WXGA),65536色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: IniNet Browser。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401694
包装单位 1 STK
Sales key DRCADD -
GTIN 4055626458342
单件重量(不含包装) 5.600 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈