触摸面板 - TPG070SGW/200110021 S00082 - 2401688

类似外型

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536色 , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2个USB主设备 2.0,  1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,  Debian GNU/Linux 和 用户软件: WebBrowser. (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2401688
包装单位 1 STK
Sales key DRDBAD -
GTIN 4055626459745
单件重量(不含包装) 800.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈