触摸面板 - TPE070ZCW/800230024 S00058 - 2401637

类似外型

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (投射式电容(PCAP)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  1670万种颜色,  4x USB 主设备 2.0,  1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45,  Windows CE 6.0 和 用户软件: 客户定制软件包. (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2401637
包装单位 1 STK
Sales key DRCADC -
GTIN 4055626315904
单件重量(不含包装) 1,200.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈