触摸面板 - TPM121ZGM-12/800330924 S00061 - 2401633

类似外型

海事-触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),1280 x 800 像素 (WXGA),262144 色,Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,4x USB 主设备 2.0,2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401633
包装单位 1 STK
Sales key DRCBCC -
GTIN 4055626310541
单件重量(不含包装) 2.100 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈