触摸面板 - TP070ATW/107220000 S00003 - 2401613

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536色,ARM9, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT / TSDiag。 (总线系统: PROFIBUS-DP)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2401613
包装单位 1 STK
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626282985
单件重量(不含包装) 1,000.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈