触摸面板 - TPM121XIT-12/3203C3600 S00052 - 2401604

类似外型

触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 色 , XScale® PXA320, 806 MHz,  2个USB主设备 1.1,  1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,  Windows CE 6.0 和 用户软件: 开放式平台. (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401604
包装单位 1 STK
Sales key DRCBAA -
GTIN 4055626297866
单件重量(不含包装) 2.500 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈