触摸面板 - TPE057SGQ/200130023 S00068 - 2401560

类似外型

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (模拟电阻(GFG)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536色 ,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2个USB主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401560
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAD -
GTIN 4055626238920
单件重量(不含包装) 750.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈