面板式PC机 - TP090GTW/900330005 S00073 - 2401529

面板式PC机 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色,AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz,4x USB 主设备 2.0,2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401529
包装单位 1 STK
Sales key DRCABC -
GTIN 4055626244174
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈