触摸面板 - TP90XIT-10/3117C110 S00051 - 2401524

类似外型

触摸面板 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 Pixel (WVGA),262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: MPI)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401524
包装单位 1 STK
Sales key DRCABC -
GTIN 4055626182360
单件重量(不含包装) 1,300.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈