触摸面板 - TPM151XIT-12/3203C4000 S00051 - 2401392

类似外型

触摸面板 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 色 , XScale® PXA320, 806 MHz,  2个USB主设备 1.1,  1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,  Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™. (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401392
包装单位 1 STK
Sales key DRCBAA -
GTIN 4055626146355
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈