触摸面板 - TPM151XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401317

类似外型

海事-触摸面板 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),262144 色,XScale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 1.1,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401317
包装单位 1 STK
Sales key DRCBBC -
GTIN 4055626104041
单件重量(不含包装) 1,161.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈