面板式PC机 - TPM070ZTW-12/800730904 S00075 - 2401289

面板式PC机配备17.8 cm/7" TFT显示屏(模拟电阻式(聚酯)),800 x 480像素 (WVGA),262144色,Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,1x COM (RS-232),1x COM (RS-232/485),2x 以太网 (10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7和用户软件:开放平台。(总线系统:无)
备件:2400068/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2401289
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAC -
GTIN 4055626107615
单件重量(不含包装) 900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈