面板式PC机 - TPM070ZGW-12/800630924 S00078 - 2401287

面板式PC机 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),800 x 480 Pixel (WVGA),262144 色 ,Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,4x USB 主设备 2.0,1x COM (RS-232),1x COM (RS-232/485),2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7 和 用户软件: TSvisIT。 (总线系统: DualCAN)

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401287
包装单位 1 STK
Sales key DRCBCE -
GTIN 4055626107639
单件重量(不含包装) 900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈