触摸面板 - TPM070ZGW-12/800630924 S00063 - 2401286

海事-触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色,Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,4x USB 主设备 2.0,1x COM (RS-232),1x COM (RS-232/485),2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: DualCAN)

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2401286
包装单位 1 STK
Sales key DRCBCA -
GTIN 4055626107646
单件重量(不含包装) 900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈