触摸面板 - TPE150ZGX/600220024 S00060 - 2401262

类似外型

触摸面板 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),1024 x 768 Pixel (XGA),262144 色 ,Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,4x USB 主设备 2.0,1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2401262
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAC -
GTIN 4055626107783
单件重量(不含包装) 3,400.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈