触摸面板 - TPE070ACW/107060020 S00043 - 2401223

类似外型

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (投射电容式,单点触摸控制),800 x 480 Pixel (WVGA),65536色 ,ARM9, 184 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401223
包装单位 1 STK
Sales key DRCADA -
GTIN 4055626095905
单件重量(不含包装) 1,100.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈