面板式PC机 - TPE057ZCV/600220024 S00075 - 2401215

类似外型

坚固-面板式PC机 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (投射电容式,单点触摸控制),640 x 480 像素 (VGA),262144 色,Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,4x USB 主设备 2.0,1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2401215
包装单位 1 STK
Sales key DRBACK -
GTIN 4055626108056
单件重量(不含包装) 1,100.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈