触摸面板 - TPE043AGB/107060020 S00016 - 2401195

类似外型

坚固-触摸面板 与 10,92 cm / 4,3"-TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),480 x 272 像素 (WQVGA),65536色,ARM9, 184 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: IniNet Browser。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401195
包装单位 1 STK
Sales key DRCACD -
GTIN 4055626096094
单件重量(不含包装) 550.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈