触摸面板 - TP70XIT-10/3112C240 S00018 - 2401170

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 色 , XScale® PXA320, 806 MHz,  2个USB主设备 1.1,  1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,  Windows CE 5.0 和 用户软件: 开放式平台. (总线系统: CAN)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401170
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAB -
GTIN 4055626104393
单件重量(不含包装) 1,000.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈