触摸面板 - TP57XIT-10/3120C240 S00051 - 2401139

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (工业耐磨触摸屏),320 x 240 像素 (QVGA),262144 色,XScale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 1.1,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: KNX)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2401139
包装单位 1
GTIN 4055626104706

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈