触摸面板 - TP57AM/732000 S00001 - 2401085

触摸面板 与 14.5 cm/5.7" FSTN-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),256-级,灰度,ARM9, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: MPI)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2401085
包装单位 1 STK
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626096445
单件重量(不含包装) 690.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈