触摸面板 - TP154ZTM/400320002 S00088 - 2401007

触摸面板 与 39.05 cm / 15.4" TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 色 , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB 主设备 2.0,  2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,  Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™. (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2401007
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAC -
GTIN 4055626108148
单件重量(不含包装) 3,700.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈