触摸面板 - TP151XIT-10/3113C240 S00006 - 2400978

触摸面板 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 Pixel (XGA),262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 1.1,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: PROFIBUS-DP)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2400978
包装单位 1 STK
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626104980
单件重量(不含包装) 3,600.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈