触摸面板 - TP121XIT-10/3113C240 S00050 - 2400906

触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 色 ,XScale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: PROFIBUS-DP)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2400906
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAB -
GTIN 4055626105178
单件重量(不含包装) 2,500.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈