触摸面板 - TP11AT/782001 S00001 - 2400870

触摸面板 与 8,9 cm / 3,5"-TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),65536色,ARM9, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1x COM (RS-232/485),1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2400870
包装单位 1 STK
Sales key DRCABB -
GTIN 4055626097206
单件重量(不含包装) 680.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈