触摸面板 - TP105ZTS/400320002 S00062 - 2400858

触摸面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 色 ,Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB 主设备 2.0, 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows CE 6.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2400858
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAC -
GTIN 4055626108872
单件重量(不含包装) 1,700.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈