触摸面板 - TP105XIT-10/3051C240 S00018 - 2400832

触摸面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色,XScale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 1.1,1x COM (RS-232),1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: PROFIBUS MASTER)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2400832
包装单位 1 STK
Sales key DRCABA -
GTIN 4055626105574
单件重量(不含包装) 1,900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈