触摸面板 - TP105AT/702000 S00008 - 2400809

触摸面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536色 ,ARM9, 200 MHz, 2个USB主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 5.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2400809
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAA -
GTIN 4055626097442
单件重量(不含包装) 1,800.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈