触摸面板 - TP104XIT-10/3101C240 S00018 - 2400802

类似外型

触摸面板 与 26.4 cm/10.4"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),640 x 480 像素 (VGA),262144 色,XScale® PXA320, 806 MHz,2个USB主设备 1.1,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: 开放式平台。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2400802
包装单位 1 STK
Sales key DRCABA -
GTIN 4055626105611
单件重量(不含包装) 1,161.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈