触摸面板 - TP070ATW/107020000 S00001 - 2400697

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536色 ,ARM9, 200 MHz, 2个USB主设备 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2400697
包装单位 1 STK
Sales key DRCDAA -
GTIN 4055626098012
单件重量(不含包装) 1,000.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈