面板式PC机 - TP057GTV/900330005 S00075 - 2400684

类似外型

面板式PC机配备14.5 cm/5.7" TFT显示屏(模拟电阻式(聚酯)),640 x 480像素 (VGA),262144色,AMD®Embedded G系列 (T40E),2x 1.0 GHz,4x USB Host 2.0,2x 以太网 (10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows®Embedded Standard 7和用户软件:开放平台。(总线系统:无)
备件:2404318/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2400684
包装单位 1 STK
Sales key DRBACB -
GTIN 4055626109299
单件重量(不含包装) 900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈