移动面板 - HT06AT/702050/311/04100 S00001 - 2400661

类似外型

移动面板 与 8,9 cm / 3,5"-TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),65536色,ARM9, 200 MHz,1x USB 主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: 不带)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2400661
包装单位 1 STK
Sales key DRCAEB -
GTIN 4055626110684
单件重量(不含包装) 770.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈