程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带有用于IEC 61850通信的许可证密钥

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

程序和组态存储器可将应用程序和其它文件存储到PLC的文件系统中,带有用于IEC 61850通信的许可证密钥。
IEC 61850通信只能与AXC 1050控制器(固件版本3.00)配合使用。
请检查控制器的特定性能数据以确保符合应用需要。
对于不需要使用IEC 61850通信的用户,也可提供不需要许可证的程序和组态存储器作为选项。

优势

  • 程序和组态存储器,插拔式,用于IEC 61850通信
  • 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
  • 用于IEC 61850通信的许可证密钥

关键商业数据

Orderkey 2400435
包装单位 1 STK
Sales key DRAAZA -
目录页 页 78 (C_6_2017)
GTIN 4055626046594
单件重量(不含包装) 7.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈