面板式PC机 - EL PPC12G 1000/M - 2400283

无风扇面板式PC机,具有适用于海事应用的IP65保护等级(正面),包括带图像显示功能的30.7 cm (12.1'') LED/TFT显示器以及用于数据存储和操作系统的组态选项。

价格:

配置

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 显示屏在阳光下也可阅读
  • 内部蜂鸣器
  • 采用黑色前端盖,无灯光反射
  • 抗紫外线和IR辐射
  • 用于外部传感器的浮动输出
  • 海事许可:LR

关键商业数据

Orderkey 2400283
包装单位 1 STK
Sales key DRBACB -
目录页 页 51 (C_6_2017)
单件重量(不含包装) 2.200 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈