面板式PC机 - BL PPC15 1000 V+ SK - 2400167

面板式PC机 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏),1024 x 768 像素 (XGA),Intel® Atom™ N455 1.66 GHz,4x USB 2.0,1x COM (RS-232/422/485),2x COM(RS-232),2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows 嵌入式标准 7。 (总线系统:)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

Basicline PPC15 1000为15英寸的面板式PC机,采用Intel® Atom™ 1.66 GHz N455处理器。BL PPC15 1000工业面板式PC机采用无风扇设计,具有高I/O容量,因此适用于多种应用。使用三个内置式COM端口,可与RS-232传统设备连接。其中一个COM端口也可通过配置适用于RS-422或RS-485协议。BL PPC15 1000实现处理能力与能源效率之间的完美平衡以及世界级的连接性。

关键商业数据

Orderkey 2400167
包装单位 1 STK
Sales key DRBABB -
GTIN 4046356994255
单件重量(不含包装) 8.800 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈