面板式PC机 - EL PPC7 1000/WT - 2400065

坚固的面板式PC,不带风扇,配备17.8 cm / 7” TFT显示器(模拟电阻式 (GFG)),800 x 480像素 (WVGA),防护等级:IP67(正面),扩展温度范围,英特尔®凌动™ E680T,1.6 GHz以及用于数据存储和操作系统的配置选项。

价格:

配置

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 显示屏在阳光下也可阅读
  • 操作时须佩戴工作手套
  • 抗紫外线和红外线辐射,并能抵抗例如盐雾或白蚁等环境因素的影响
  • 耐化学品,例如腐蚀性清洁剂、飞机除冰液
  • IP67保护等级,防风雨影响

关键商业数据

Orderkey 2400065
包装单位 1 STK
Sales key DRBACK -
目录页 页 46 (C_6_2017)
单件重量(不含包装) 1.100 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈