前适配器 - VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - 2322579

VIP VARIOFACE卡件前适配器,带已连接的系统电缆,用于SMATIC S7-300,可连接4 x 8通道, 电缆长度: 1.5 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 双位连接式弹簧连接电源端子
  • 可与I/O模块拧接
  • 模块侧的密封插线板

关键商业数据

Orderkey 2322579
包装单位 1 STK
Sales key CK2317 -
目录页 页 501 (C_5_2017)
GTIN 4046356452311
单件重量(不含包装) 588.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈