无源模块 - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

图示为带MODICON® TSX Quantum标识的产品

VARIOFACE接口模块,用于SIMATIC® S7-400 I/O,有SIMATIC®-专用标记,仅与FLKM 50-PA-S400配套使用

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2322359
包装单位 1 STK
Sales key CK2387 -
目录页 页 508 (C_5_2017)
GTIN 4046356451741
单件重量(不含包装) 210.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈