无源模块 - VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - 2322320

VARIOFACE终端板,最多可用于16通道传输,仅与FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A配套使用

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 VARIOFACE Professional (VIP) 模块为OA16和OW16输出模块而专门设计
标志

关键商业数据

Orderkey 2322320
包装单位 1 STK
Sales key CK2381 -
目录页 页 477 (C_5_2017)
GTIN 4046356451208
单件重量(不含包装) 168.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈