圆形电缆 - CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 - 2321774

圆形系统电缆; 控制系统: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1X 40-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (4X 14-芯); 电缆长度: 8 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 将32条通道分成4 x 8条通道

关键商业数据

Orderkey 2321774
包装单位 1 STK
Sales key CK2146 -
目录页 页 495 (C_5_2017)
GTIN 4046356412223
单件重量(不含包装) 1.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈