前适配器 - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622

铸型前适配器,带有预制圆形电缆,两端各有一个40位塑封欧式板槽连接器,用于连接Yokogawa控制器。电缆长度:19.0 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 塑封插拔式连接器
  • I/O模块的侧面出线插座
  • 可用螺钉固定
  • 模块上有和KS/AKB兼容的插头

关键商业数据

Orderkey 2321622
包装单位 1 STK
Sales key CK2154 -
目录页 页 466 (C_7_2013)
GTIN 4046356340274
单件重量(不含包装) 2.996 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈