前适配器 - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321541

铸型前适配器,带有预制圆形电缆,两端各有一个50位塑封欧式板槽连接器,用于连接Yokogawa控制器。电缆长度:17.0 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 塑封插拔式连接器
  • 模块上有和KS/AKB兼容的插头
  • 可用螺钉固定
  • I/O模块的侧面出线插座

关键商业数据

Orderkey 2321541
包装单位 1 STK
Sales key CK2154 -
目录页 页 466 (C_7_2013)
GTIN 4046356340298
单件重量(不含包装) 3.190 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈