电缆 - CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-IN - 2321318

圆形系统电缆; 控制器: Siemens S7-300(6ES7 321-1BP00-0AA0,附加读取操作); 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1x 40-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (4x 14-芯); 电缆长度: 8 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 4个8通道的信号传输
  • 分接电缆:40位插拔式连接器转4个14芯扁平电缆插针

关键商业数据

Orderkey 2321318
包装单位 1 STK
Sales key CK2144 -
目录页 页 505 (C_5_2017)
GTIN 4046356332118
单件重量(不含包装) 1,000.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈