DC/DC转换器,保护涂层 - QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO - 2320555

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),带保护涂层,输入:24 V DC,输出:24 V DC/10 A

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

提供最大化功能性的QUINT DC/DC转换器
DC/DC转换器可改变电压电平,可在长电缆末端重新生成电压或通过电隔离方式创建独立的供电系统。
QUINT DC/DC转换器可在六倍于额定电流时以热磁方式使断路器快速脱扣,从而提供选择性系统保护并可以节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保极高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。

优势

  • 通过静态POWER BOOST功率裕度长时间提供高达125%于额定电流的电流,可靠启动大型负载
  • 预防性功能监视在故障发生前发出临界工作状态报警
  • 持续电压:输出电压即使在较长电缆末端也可再次生成
  • 可支持对多种电压级别的转换
  • 电气隔离:用于设置独立供电的系统
  • 采用浸涂技术,即使在100 %湿度条件下也能提供最佳的保护
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2320555
包装单位 1 STK
Sales key CMDQ43 -
目录页 页 254 (C_4_2017)
GTIN 4046356693646
单件重量(不含包装) 900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈